AFE8000EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE8000 es una plataforma de transceptores de muestreo de RF que se puede configurar para admitir hasta ocho canales de transmisión y diez de recepción (8T10R) simultáneamente. El módulo AFE8000EVM se utiliza para evaluar el AFE8000, que forma parte de una familia de frontales analógicos (AFE) de ocho canales con muestreo de RF y convertidores digital-analógico (DAC) de 14 bits y 12 GSPS, convertidores analógico-digital (ADC) de 14 bits y 4 GSPS y un bucle de enganche de fase/oscilador controlado por tensión (PLL/VCO) integrado para generar relojes de alta frecuencia para los DAC y ADC.

El AFE8000EVM ofrece opciones para utilizar dos convertidores digitales ascendentes/descendentes en cada canal, lo que garantiza que se puedan sintetizar y digitalizar simultáneamente múltiples señales de banda ancha y alto rango dinámico. Es compatible con un atenuador de pasos digital (DSA) integrado en el chip para los canales receptores y funcionalidad DSA para los canales transmisores. Se pueden utilizar ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C de hasta 32.5 Gbps para proporcionar entradas y salidas hacia y desde el AFE8000 a través del conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrado en la placa.

El AFE8000EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar una señal de referencia al PLL en chip del AFE y generar las señales de referencia del sistema (SYSREF) necesarias para el protocolo JESD204B/C. También se incluye una opción para proporcionar una solución de reloj externo con ruido de fase ultrabajo.

El AFE8000EVM implementa una solución de gestión de energía eficiente para los raíles de alimentación necesarios para el AFE. El diseño se puede utilizar con la solución de tarjeta de patrones/adquisición de TI (TSW14J58EVM, se vende por separado) y con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Evaluación de las soluciones de transceptores de la familia AFE80xx de dispositivos de muestreo de RF 8T10R, como AFE8000.
  • Interfaz de datos JESD204B/C para simplificar la interfaz digital; compatible con velocidades de línea de hasta 32.5 Gbit/s
  • Admite JESD204B/C para sincronización y compatibilidad
  • Incluye una solución de gestión eficiente de la energía
  • Solución de reloj integrado compatible con LMK04828 y para generar SYSREF
  • Las entradas y salidas de los filtros de interpolación/decimación en chip muestrean los datos a frecuencias de muestreo reducidas y mejoran la relación señal/ruido (SNR)
Receptores RF
AFE8010 — Parte frontal analógica (AFE) de muestreo de radiofrecuencia (RF) de 10 receptores (RX) de 100 MH

 

Transceptores RF
AFE8000 — Transceptor de muestreo de RF de 8 transmisores y 10 receptores, de 100 MHz a 7.1 GHz y un IBW máx. AFE8004 — AFE de muestreo de RF de 7.1 GHz y 4 transmisores (TX) y 4 receptores (RX) con DAC de 12 GSPS y A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario del módulo de evaluación, los archivos de diseño, el software y otra información de soporte están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE
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
Certificado AFE8000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/11/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J58EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos