AFE8108EVM

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) AFE8128 se utilizan para evaluar los transceptores integrados de muestreo RF AFE812x de Texas Instruments. Los dispositivos AFE8128 admiten hasta 8 canales de transmisión, 8 de recepción y 2 de retroalimentación (8T8R2F). Los dispositivos integran un bucle de bloqueo de fase (PLL) y un oscilador controlado por tensión (VCO) para generar las señales de reloj de los convertidores de datos. El dispositivo AFE8128 integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C, capaces de funcionar a velocidades de hasta 32 Gbps en modo NRZ para transmitir y recibir datos digitales.

Funciones
  • IC de generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y SYSREF al circuito frontal analógico (AFE) y la tarjeta de captura (matriz de puertas programables de campo, FPGA)
  • Puerto SMA para conectar una entrada de reloj y sincronizar las frecuencias LMK a una referencia externa de instrumentos como generadores de señales y analizadores de espectro
  • Opciones de reloj externo para soporte de señal de reloj de referencia externa para el PLL en chip
Transceptores RF
AFE8104 — Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, cuatro canales y 7.4 GHz AFE8108 — Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, ocho canales y 7.4 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE8108EVM — Módulo de evaluación AFE8108

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE8108EVM — Módulo de evaluación AFE8108

Información de la versión

AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos