Los módulos de evaluación (EVM) AFE8152, AFE8192 y AFE8190 se utilizan para evaluar la línea AFE81xx de transceptores integrados de muestreo RF de Texas Instruments. Los dispositivos AFE81xx admiten hasta 16 canales de transmisión, 16 de recepción y 4 de retroalimentación (16T16R4F). Los dispositivos integran el bucle de bloqueo de fase (PLL) y el oscilador controlado por tensión (VCO) para generar relojes convertidores de datos.
El dispositivo AFE81xx integra 16 transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C, capaces de funcionar con hasta 32 Gbps en NRZ para transmitir y recibir datos digitales.
Funciones
- IC de generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y SYSREF al circuito frontal analógico (AFE) y la tarjeta de captura (matriz de puertas programables de campo, FPGA)
- Puerto SMA para conectar una entrada de reloj y sincronizar las frecuencias LMK a una referencia externa de instrumentos como generadores de señales y analizadores de espectro
- Opciones de reloj externo para soporte de señal de reloj de referencia externa para el PLL en chip