AFE882H1EVM

AFE882H1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE882H1EVM es una plataforma para evaluar el producto AFE882H1, que es un convertidor digital-analógico (DAC) de 16 bits altamente integrado, de alta precisión y baja potencia, con salidas de tensión diseñadas para aplicaciones de transmisores de sensores habilitados para HART y módulos de salida analógica. El dispositivo también cuenta con detección de fallos CRC y un ADC de 12 bits y 1 kSPS para diagnósticos avanzados.

Funciones
  • Incluye módem de capa física HART
  • Corriente quiescente baja
  • Interfaces digitales seleccionables: UART/SPI
  • ADC de 1 kSPS de 12 bits para diagnósticos avanzados
  • Detección de fallos con comprobación de errores de bits CRC, temporizador de vigilancia de ventana y ADC de diagnóstico
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AFE78201 — Circuito frontal analógico (AFE) de baja potencia con convertidor de señal digital a analógica (DAC) AFE782H1 — Circuito frontal analógico (AFE) de baja potencia con HART©, convertidor de señal digital a analógic AFE88201 — Frente analógico (AFE) de 16 bits de tensión y canal único para transmisores de sensor AFE882H1 — AFE de baja potencia con HART®, DAC de 16 bits y ADC de 12 bits para PLC y aplicaciones de transm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE881H1EVM — Módulo de evaluación AFE881H1 para AFE de baja potencia de 16 bits con DAC, ADC y módem HART® AFE882H1EVM — Módulo de evaluación de AFE882H1 para DAC de precisión de 16 bits, salida de tensión y ADC de 16 bit

AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 1/01/2024

Zipped folder of AFE88xH1EVM-GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE881H1EVM — Módulo de evaluación AFE881H1 para AFE de baja potencia de 16 bits con DAC, ADC y módem HART® AFE882H1EVM — Módulo de evaluación de AFE882H1 para DAC de precisión de 16 bits, salida de tensión y ADC de 16 bit

Información de la versión

Novedades

  • Driver Installation Files Included
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
* EVM User's guide AFE882H1EVM User's Guide PDF | HTML 6/05/2023
Certificado AFE882H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos