AFE88XH1-FELC-EVM

AFE88XH1-FELC-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE88XH1-FELC implementa una interfaz de 4-20 mA para sensores alimentados por bucle de 2 cables. El módulo de evaluación (EVM) permite evaluar los modelos AFE881H1 y AFE882H1 en un entorno similar al de una aplicación de baja potencia con una cadena de señal de 1.8 V. Los modelos AFE881H1 y AFE882H1 integran un convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits de alta precisión y un módem HART®.

Funciones
  • Implementación de una interfaz de bucle de 4 a 20 mA para sensor alimentado por bucle de 2 cables
  • La cadena de señales de 1.8 V completa permite un bajo consumo de energía.
  • AFE88xH1 DAC de 16 bits con referencia integrada y módem HART.
  • Interfaz de microcontrolador que proporciona salida de potencia (1.8 V, 3.3 V, tensión de referencia de 1.25 V), interfaz SPI y UART.
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AFE881H1 — Parte frontal analógica (AFE) de baja potencia y 16 bits con DAC, ADC y módem HART® para transmis AFE882H1 — AFE de baja potencia con HART®, DAC de 16 bits y ADC de 12 bits para PLC y aplicaciones de transm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE88XH1-FELC-EVM — Módulo de evaluación de corriente de bucle de la parte frontal (FELC) AFE88xH1

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 8/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE88XH1-FELC-EVM — Módulo de evaluación de corriente de bucle de la parte frontal (FELC) AFE88xH1

Información de la versión

AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide AFE88XH1-FELC Evaluation Module PDF | HTML 27/05/2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos