ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

Desde: Allied Vision
Descargas

Información general

Allied Vision helps people achieve their goals with industrial and embedded cameras for computer vision.

Allied Vision provides embedded system developers access to high-performance, industrial-grade camera modules and pave the way from PC to embedded systems for computer vision engineers. With the new Alvium Camera Series they offer easy hardware and software integration in embedded applications. Powered by the revolutionary ALVIUM® Technology, a unique system-on-chip designed by Allied Vision, the Alvium 1500 and Alvium 1800 Series deliver industrial performance to embedded vision with many benefits for system engineers.

Funciones
  • Based on one revolutionary Allied Vision ASIC with integrated ISP
  • Available with USB3 vision or MIPI CSI-2 interface
  • Bareboard or various housings and lens mount options as standard
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Allied Vision

Descargas

Ejemplo de código o demostración

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

Productos y hardware compatibles

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 18/11/2025
Ejemplo de código o demostración

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

Productos y hardware compatibles

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 18/11/2025

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Allied Vision.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.