AMC-ADC-1PH-EVM

AMC-ADC-1PH-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AMC-ADC-1PH-EVM es un medidor de energía monofásico que utiliza convertidores analógico a digital (ADC) aislados y multicanal independientes para muestrear un sensor de corriente de derivación. El módulo de evaluación (EVM) logra una exactitud de 0.5 % en el rango de entrada (de 50 mA a 15 A) con una velocidad de muestreo de 4 kHz, y usa un microcontrolador (MCU) host Arm® Cortex®- M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología. La funcionalidad de programación necesaria se implementa en el MSPM0-SDK y se puede compilar con Code Composer Studio™ de TI.

Funciones
  • Monofásico con precisión de clase 0.5 % en todo el rango de entrada (50 mA y 15 A) y frecuencia de muestreo de 4 kHz
  • Los parámetros calculados incluyen energía y potencia activa y reactiva, corriente media cuadrática (RMS), tensión eficaz (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que incluye los resultados que se muestran en una GUI de PC con Windows® Microsoft®
  • Flexibilidad a la hora de combinar el microcontrolador (MCU) de metrología y el convertidor analógico a digital (ADC) para varios puntos de rendimiento
ADC aislados
AMC130M02 — ADC delta-sigma aislado de 16 bits, 2 canales y muestreo simultáneo

 

MCU de uso general
MSPM0C1105 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 32 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa

 

Osciladores
LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV761 — Regulador de tensión lineal de 16 V, 1 A y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la AMC-ADC-1PH-EVM.
  2. Descargue el software Energy Metrology Library y la GUI de Microsoft® Windows® PC.
  3. Evalúe el rendimiento en el banco.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC-ADC-1PH-EVM — Módulo de evaluación AMC130M02 para medición monofásica

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC-ADC-1PH-EVM — Módulo de evaluación AMC130M02 para medición monofásica
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
* EVM User's guide AMC-ADC-1PH-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/09/2025
Certificado AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos