AMC-ADC-3PH-EVM

AMC-ADC-3PH-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM de 3 fases con ADC (AMC-ADC-3PH-EVM) implementa la medición de energía trifásica de clase 0.2S mediante un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal aislado de alto rendimiento, que muestrea los sensores de corriente de derivación a 4 kHz para medir la corriente y la tensión de cada tramo de la red de CA. El diseño de referencia consigue una gran precisión en un amplio rango de corrientes de entrada (de 0.05 A a 100 A) y admite frecuencias de muestreo más elevadas, necesarias para funciones de calidad eléctrica como el análisis de armónicos individuales. Se pueden admitir velocidades de muestreo del ADC más rápidas de hasta 16 ksps si se utiliza un microcontrolador servidor Arm® Cortex®-M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología. La funcionalidad de programación necesaria se implementa en el MSPM0-SDK y se puede compilar con Code Composer Studio™ de TI.

Funciones
  • Metrología trifásica para medidores de electricidad que cumple con los requisitos de precisión de energía activa de clase 0.2S en el rango de entrada 1000:1
  • Compatibilidad con sistemas trifásicos de cuatro cables (3P4W) o trifásicos de tres cables (3P3W) con derivaciones
  • Cálculos de energía y potencia activas y reactivas, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • USB tipo C™ aislado con sonda de depuración XDS110 integrada con aislamiento de 5 kVRMS, probado en un rango de entrada de 100 mA a 100 A y de 100 V a 270 V
  • Capaz de detectar manipulación magnética mediante un sensor lineal 3D de efecto Hall
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que muestra los resultados en una GUI de PC con Microsoft® Windows®
ADC aislados
AMC131M03 — ADC delta-sigma aislado de 24 bits, de 3 canales y muestreo simultáneo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC-ADC-3PH-EVM — Módulo de evaluación trifásico ADC

Productos y hardware compatibles

AMC-ADC-3PH-EVM — Módulo de evaluación trifásico ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del AMC-ADC-3PH-EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC-ADC-3PH-EVM — Módulo de evaluación trifásico ADC

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del AMC-ADC-3PH-EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 16/10/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC-ADC-3PH-EVM — Módulo de evaluación trifásico ADC

Documentación

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC 3-Phase Evaluation Module PDF | HTML 19/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos