AMC-AMP-50A-EVM

AMC-AMP-50A-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AMC-AMP-50A-EVM es un módulo de evaluación (EVM) aislado de detección de corriente diseñado para la detección de corriente basada en derivación de ±50 A. Este EVM permite que los usuarios detecten una corriente máxima de hasta ±50 A a través de una resistencia de derivación externa mientras se mide la salida aislada a través de la barrera de aislamiento del AMC3302. El AMC3302 es un amplificador aislado de precisión optimizado para mediciones de corriente basadas en derivación y se empareja con la resistencia de derivación Isabellenhütte BVN-M-R001. Este EVM se realiza mediante puntos de unión para facilitar la disipación de calor a corrientes grandes y puede funcionar con una precisión de ±1 % (típico).

Funciones
  • Detección de corriente aislada de hasta corrientes máximas de ±50 A. Se proporciona espacio adicional de resistencia de derivación para un diseño flexible.
  • Diseño de disipación de calor de hasta 180 °C a dos minutos.
  • Orejetas para conectar el EVM a los cables de transporte de corriente y puntos de prueba para una fácil evaluación.

  • Orejeta (2)
  • Tuerca hexagonal (2)
  • Tornillo (2)

Amplificadores aislados
AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV AMC1200-Q1 — Amplificador aislado básico con detección de corriente de precisión para uso automotriz, entrada AMC1202 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1300 — Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1300B-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ± AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente AMC1301-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión con retardo de 3µs y entrada de ±250 mV para automoción AMC1302 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ± AMC1400 — Entrada de ±250 mV, precisión, detección de corriente, amplificador aislado reforzado con alto CM AMC1400-Q1 — Entrada de ±250 mV, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI pa AMC3301 — Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC i AMC3301-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ± AMC3302 — Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in AMC3302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

 

Amplificadores de propósito general
TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

 

Comparadores aislados
AMC21C12 — Comparador de ventana funcionalmente aislado de alta velocidad con referencia interna AMC22C11 — Comparador básico aislado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre AMC22C11-Q1 — Comparador básico aislado de respuesta rápida para automoción con umbral ajustable y función de cier AMC22C12 — Comparador de ventana aislada de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre AMC22C12-Q1 — Comparador de ventana aislada de respuesta rápida para automoción con umbral ajustable y función de AMC23C10 — Comparador diferencial de respuesta rápida, reforzado y aislado con salidas de drenaje abierto de in AMC23C11 — Comparador aislado, reforzado, de respuesta rápida, con umbral ajustable y función de cierre AMC23C12 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre AMC23C12-Q1 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida para automoción con umbral ajustable AMC23C14 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida doble con umbral ajustable AMC23C15 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida doble con umbral ajustable AMC23C15-Q1 — Comparador de ventana aislada reforzado, de respuesta rápida y doble automotriz con umbral ajusta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC-AMP-50A-EVM — Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC-AMP-50A-EVM — Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A
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
* EVM User's guide EVM User's Guide: AMC-AMP-50A-EVM (Rev. A) PDF | HTML 6/02/2025
Certificado AMC-AMP-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos