AMC038XEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC038x, junto con uno de los dispositivos AMC038x, presenta un diseño de detección de alta precisión y alta tensión. El módulo de evaluación es capaz de medir tensiones de entrada de hasta 1600 V sin necesidad de una resistencia de divisor de tensión externa. El diseño también incluye una solución de alimentación discreta para generar la alimentación del lado alto a partir de la alimentación del lado bajo.

Funciones
  • Placa de evaluación con todas las funciones para los dispositivos AMC038x
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas
  • Alimentación aislada opcional a VDD1 desde VDD2
ADC aislados
AMC0386 — Modulador aislado de entrada de CA con divisor resistivo integrado y reloj externo AMC0386-Q1 — Mod. aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y reloj externo

 

Amplificadores aislados
AMC0380D — Amp. aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y salida diferencial AMC0380D-Q1 — Amplificador aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y salida difer AMC0380R — Amp. aislado reforzado de precisión, entrada ±1500 V y salida radiométrica de un único extremo AMC0380R-Q1 — Amplificador aislado reforzado automotriz, precisión ±1500 V de entrada y salida radiométrica AMC0381D — Amplificador aislado reforzado de precisión con entrada de 1500 V y salida diferencial AMC0381D-Q1 — Amplificador aislado con entrada de CC, salida de diferencial y divisor resistente integrados para a AMC0381R — Amplificador aislado reforzado de precisión con entrada de 1500 V y salida radiométrica AMC0381R-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión automotriz, con entrada de 1500 V y salida radiométrica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC038XEVM — Módulo de evaluación AMC038x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC038XEVM — Módulo de evaluación AMC038x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

AMC038XEVM-DOC-CERT — AMC038XEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC038XEVM — Módulo de evaluación AMC038x

AMC038XEVM-DOC-CERT — AMC038XEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 18/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC038XEVM — Módulo de evaluación AMC038x

Información de la versión

AMC038XEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide AMC038XEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/09/2024
Certificado AMC038XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos