AMC1311EVM

Información general

El dispositivo AMC1311 es un amplificador aislado de alta tensión con una salida diferencial separada del circuito de interfaz de entrada por una barrera de aislamiento de dióxido de silicio (SiO2). La barrera de aislamiento proporciona un aislamiento galvánico de hasta 7000 VPICO.  Cuando se utiliza en combinación con TLV6001, la salida diferencial se puede transformar en una salida de un único extremo capaz de accionar una variedad de convertidores de señal analógica a digital (ADC).

Funciones
  • Placa de evaluación completa para amplificador aislado de canal único AMC1311
  • Opción de salida de un único extremo
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
  • Fuentes de alimentación configurables AVDD y DVDD
Amplificadores aislados
AMC1211-Q1 — Amplificador aislado básico con detección de tensión de precisión y entrada de 2 V AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión AMC1311-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, con entrada

 

Amplificadores de propósito general
TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

 

Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS704 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de doble canal de 1 A con buena potencia y activación indepe
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1311EVM — Módulo de evaluación de AMC1311

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1311EVM — Módulo de evaluación de AMC1311
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
* EVM User's guide AMC1311EVM User's Guide PDF | HTML 13/11/2017
Certificado AMC1311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos