AMC67048EVM

AMC67048EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AMC67048EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AMC67048. El AMC67048EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones.

El módulo de evaluación (EVM) viene con un FT4232 instalado para facilitar la comunicación SPI e I2C entre el EVM y la GUI. El AMC67048 viene instalado en el EVM.

Funciones
  • Circuito configurable para evaluar el AMC67048
  • Compatibilidad integrada con VDD (5 V) y VIO (5 V, 3.3 V y 1.8 V) a través del USB
  • FT4232 escribe fácilmente en el AMC con la GUI del AMC67048EVM
  • Conexiones externas SPI e I2C disponibles
  • Varios circuitos integrados para demostrar la funcionalidad del AMC67048

  • Placa AMC67048EVM
  • 1 cable de conector USB micro-B a conector USB-A 1

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — ADC de 12 bits y 40 canales, DAC de 8 canales, E/S flexible de 6 can., superv. y protec. del sist.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Ordene el AMC67048EVM.
  2. Configure puentes EVM.
  3. Instale la GUI del AMC67048EVM desde ti.com.
  4. Descargue las bibliotecas más recientes.
  5. Conecte el USB y las fuentes de alimentación externas.
  6. Inicie la GUI del AMC67048EVM.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC67048EVM — Módulo de evaluación AMC67048 para convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 12 bits, 6 canales y ADC de 42 canales con circuito inter-integrado (I2C) para monitorización y supervisión

Productos y hardware compatibles

AMC67048EVM — Módulo de evaluación AMC67048 para convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 12 bits, 6 canales y ADC de 42 canales con circuito inter-integrado (I2C) para monitorización y supervisión

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — ADC de 12 bits y 40 canales, DAC de 8 canales, E/S flexible de 6 can., superv. y protec. del sist.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC67048EVM — Módulo de evaluación AMC67048

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 20/08/2025

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — ADC de 12 bits y 40 canales, DAC de 8 canales, E/S flexible de 6 can., superv. y protec. del sist.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC67048EVM — Módulo de evaluación AMC67048

Información de la versión

Initial release of the AMC67048EVM GUI.

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos