AMC7832EVM

Información general

The AMC7832EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device.  The EVM features the AMC7832, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that includes a multichannel DAC and ADC.  The EVM is a complete evaluation kit that includes the SDM-USB-DIG and evaluation software that is compatible with Microsoft Windows™ XP and Windows™ 7 operating systems.

Funciones
  • 17 channel, 12-bit ADC input
  • 12 channel, 12-bit DAC output
  • SPI compatible digital interface
  • Test point access to all analog and digital signals
  • Labview based PC evaluation software
ADC y DAC de precisión integrados
AMC7832 — Solución de control y supervisión analógica (AMC) de alta densidad de 12 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7832EVM — AMC7832 12-Bit High-Density Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC7832EVM — AMC7832 12-Bit High-Density Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

AMC7832EVM-SW — Software for AMC7832EVM

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7832EVM — Módulo de evaluación de la solución de control y supervisión analógica (AMC) de alta densidad de 12

AMC7832EVM-SW — Software for AMC7832EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7832EVM — Módulo de evaluación de la solución de control y supervisión analógica (AMC) de alta densidad de 12
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
* EVM User's guide AMC7832EVM User's Guide (Rev. A) 15/09/2016
Certificado AMC7832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos