AMC7834EVM

Información general

El AMC7834EVM (módulo de evaluación) es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo de control y supervisión analógica (AMC) de 12 bits.  El módulo de evaluación (EVM) incorpora el AMC7834, un sistema de supervisión y control analógico, altamente integrado y de baja potencia, capaz de supervisar la corriente, la temperatura y la tensión.  El dispositivo de control y supervisión analógica (AMC) integra un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal, un convertidor digital a analógico (DAC) y amplificadores de detección de corriente de lado alto que admiten tensiones de modo común de 4 V a 60 V.  El módulo de evaluación (EVM) es un kit de evaluación completo que incluye el SDM-USB-DIG y el software de evaluación que es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows™ XP y Windows™ 7.

Funciones
  • 4 convertidores digital a analógico (DAC) bipolares (de -4 V a 1 V, de -5 V a 0 V y de 0 V a 5 V)
  • 4 convertidores digital a analógico (DAC) unipolares (de 0 V a +5 V, 2.5 V a +7.5 V)
  • 4 entradas analógicas externas: Rango de 0 V a +2.5 V
  • 4 amplificadores de detección de corriente de lado alto
  • 2 conductores de diodo de temperatura remotos
  • Software de evaluación de PC basado en Labview
ADC y DAC de precisión integrados
AMC7834 — Sistema de control y supervisión del amplificador de potencia integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7834EVM — Módulo de evaluación del sistema de control y supervisión analógica (AMC) del amplificador de potenc

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7834EVM — Módulo de evaluación del sistema de control y supervisión analógica (AMC) del amplificador de potenc
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
* EVM User's guide AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 9/05/2016
Certificado AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos