AMC8V208EVM

AMC8V208EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AMC8V208EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del AMC8V208. El AMC8V208EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el AMC8V208 para diferentes aplicaciones. Este módulo de evaluación incorpora el AMC8V208, un dispositivo de control y salida de corriente altamente integrado optimizado para aplicaciones de redes ópticas.

Funciones
  • Seis DAC de salida de corriente de 16 bits (IDAC)
  • Dos DAC de salida de corriente adicional de 16 bits (IDAC+s)
  • pin MUXOUT
  • Funcionamiento I2C o SPI con controlador FTDI integrado
  • Alimentación VIO de 1.8 V integrada
ADC y DAC de precisión integrados
AMC8V208 — IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal con monitorización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC8V208EVM — Módulo de evaluación AMC8V208 para DAC de salida de alta tensión, 8 canales y 16 bits

Productos y hardware compatibles

AMC8V208EVM — Módulo de evaluación AMC8V208 para DAC de salida de alta tensión, 8 canales y 16 bits
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
* EVM User's guide AMC8V208 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos