ARDCM-3P-V3LINK-CAM

ARDCM-3P-V3LINK-CAM

Desde: ArduCam
Haga su pedido ahora

Información general

Los kits de cámara V3Link de Arducam ofrecen Full HD con sensores IMX219 y la interfaz V3Link, ideal para proyectos de visión de gran ancho de banda y larga distancia. El cable coaxial blindado garantiza una transmisión fiable de energía y datos a distancias de hasta 10 m, con una baja latencia para un rendimiento óptimo.

Con 4× módulos de cámara de 8-MP, este kit permite una conmutación flexible de canales o un control independiente. Al lograr tanto la sincronización multicámara como el control remoto, ofrece una flexibilidad y comodidad sin precedentes.

Funciones
  • Conecte hasta cuatro módulos de cámara a una única interfaz MIPI-CSI de 4 carriles
  • Conector MIPI-CSI doble de 22 pines (deserializador de 4 canales)
  • Estilo de placa de expansión estándar para un factor de forma de computadora de placa única común (deserializador de 2 canales)
  • Longitud de transmisión de hasta 10 m, datos en serie y alimentación a través de un solo cable coaxial
  • Conectores FAKRA estándar de la industria
  • Compatible con el sensor de imagen IMX219 por defecto, sensores de imagen adicionales disponibles (se requieren controladores)
  • Control flexible y sincronizado de 4 canales
Serializadores-deserializadores V3Link
TDES954 — Concentrador dual de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad TDES960 — Concentrador cuádruple de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta veloc TSER953 — Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ArduCam

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

V3LINK-CAM-TSER953 — Módulo de cámara ArduCam IMX219 con serializador V3Link para MIPI-CSI

Productos y hardware compatibles
Kit de desarrollo

V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — Kit de cámara V3Link deserializador de 2 canales ArduCam para MIPI-CSI

Productos y hardware compatibles
Kit de desarrollo

V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — Kit de cámara V3Link deserializador de 4 canales ArduCam para MIPI-CSI

Productos y hardware compatibles
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM68 — Kit de inicio AM68 y AM68A para IA de visión y procesadores de uso general SK-AM69 — Kit de inicio AM69 y AM69A para IA de visión y procesadores de uso general

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ArduCam.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.