BDE-3P-BDM209B

Información general

BDE-BDM209B is a Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR), Enhanced Data Rate (EDR) and Low Energy (LE) Dual-Mode module.

The module offers Bluetooth Classic and Bluetooth LE radio (CC2564C) from Texas Instruments (TI) and an ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU (STM32L431). It integrates all required external components, including level shifters, clocks, power supply, band-pass filter, and antenna.

The module provides best-in-class RF performance with transmit power and receive sensitivity that offer twice the range and higher throughput compared to other Bluetooth LE-only solutions. The power management hardware and software algorithms deliver significant power savings in all commonly used BR/EDR and LE modes of operation.

The module comes with certified and royalty-free Dual-mode Bluetooth 5.1 protocol stack software. It provides complete Bluetooth BR/EDR and Bluetooth LE sample applications, reducing design effort and ensuring a faster time to market.

Funciones
  • Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU
    • FPU
    • ART accelerator
    • 80MHz frequency
  • Bluetooth 5.1 Dual-Mode
    • Bluetooth Basic Rate (BR)
    • Enhanced Data Rate (EDR)
    • Low Energy (LE)
  • Antenna option: integrated PCB trace antenna
  • Package:
    • 12 x 22 x 2.1 mm
    • LCC-29
  • Certification
    • FCC
    • IC
    • CE-RED
    • Bluetooth
Productos Wi-Fi
CC2564C — Transceptor Bluetooth® de modo dual calificado conforme a Bluetooth Core 5.1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BDE Technology Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431

Productos y hardware compatibles

BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BDE Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.