BDE-3P-LE2340

Información general

BDE-3P-LE2340 modules are Bluetooth® 5.3 Low Energy wireless modules based on the CC2340R. With their low cost and exceptional RF and power consumption performance, these modules are ideal for applications that are cost-sensitive and require extended battery life. Multiple variants are available to meet diverse integration needs, offering three antenna options: an ANT pin for an external antenna, a U.FL connector for an external antenna, and an integrated PCB trace antenna. The operating temperature range is -40℃ to +85℃, with an extended range of -40℃ to +105℃ for the '-IN' (extended industrial) variants. The modules come with different memory options: 512KB or 256KB for flash, 12KB or 26KB for RAM, and variants with embedded 32Mbit SPI flash memory for additional storage requirements. Depending on the variant, users can access up to 26 or 12 GPIOs.

Funciones
  • Bluetooth® Low Energy 5.3
  • Integrated 48-MHz Arm Cortex-M0+ processor supporting BLE 5.3, ZigBee, SimpleLink TI 15.4-stack and Proprietary systems
  • 256 KB of in-system programmable flash
  • Backwards compatibility and support for key features from Bluetooth 4.2 and earlier LE specifications
  • Antenna options:
    • External antenna
    • U.FL Connector
    • Integrated PCB
  • Operating Temperature:
    • -40 to 85°C
    • -40 to 105°C
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BDE-LE2340R21GE — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R2 con 12 GPIO

Productos y hardware compatibles

BDE-LE2340R21GE — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R2 con 12 GPIO

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-LE2340R22KP — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R2 con 26 GPIO

Productos y hardware compatibles

BDE-LE2340R22KP — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R2 con 26 GPIO

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-LE2340R52GE — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R5

Productos y hardware compatibles

BDE-LE2340R52GE — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R5

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-LE2340R52KP — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R5

Productos y hardware compatibles

BDE-LE2340R52KP — Módulo Bluetooth de 2.4 GHz CC2340R5

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BDE Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.