BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

Haga su pedido ahora

Información general

BeagleMod® CC33 BM3301-1313 y BM3301-1216 de BeagleBoard.org® están basados en circuitos integrados complementarios de Wi-Fi® 6 CC33.

 

1. BeagleMod® CC33 BM3301-1313 de BeagleBoard.org® (SKU de Seeed Studio: 113991155, UPC: 640265311079) es un módulo BGA de 13 × 13 compatible en tamaño con la serie WL18xxMOD de TI para facilitar las actualizaciones y reducir costos. Ya se utiliza en la producción de BeagleY-AI, adecuado para la evaluación y está disponible a través de su distribución mundial.

 

2. BeagleMod® CC33 BM3301-1216 de BeagleBoard.org® (SKU de Seeed Studio: 113991154, UPC: 640265311086) es un módulo M.2 de 1216 LGA que incluye un conector de antena IPEX Gen 4 para simplificar aún más el diseño de la placa.

 

Ambos cumplen los requisitos de emisión de radiadores intencionales de la FCC/CE.

Funciones
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth baja energía 5.4
  • Rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps
  • Módulo BGA 13 x 13 compatible con la serie WL18xxMOD de TI
  • Módulo LGA de 12 x 16 con conector de antena IPEX Gen 4 compatible con el estándar M.2 1216
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BeagleBoard.org Foundation

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BEAGLEMOD-CC33 — Módulos de conectividad inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth LE 5.4 basados en CC3301

Productos y hardware compatibles

BEAGLEMOD-CC33 — Módulos de conectividad inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth LE 5.4 basados en CC3301

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BM3301-1216 — WiFi 6 and BLE 5.4 modules based on CC3301 as M.2 1216 card w/ u.FL connector

Productos y hardware compatibles

BM3301-1216 — WiFi 6 and BLE 5.4 modules based on CC3301 as M.2 1216 card w/ u.FL connector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BM3301-1313 — WiFi 6 and BLE 5.4 modules based on CC3301 (P2P compatible with WL18xxMOD)

Productos y hardware compatibles

BM3301-1313 — WiFi 6 and BLE 5.4 modules based on CC3301 (P2P compatible with WL18xxMOD)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.