BEAGLEY-AI

Información general

BeagleY® AI es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de creación de interfaces hombre-máquina (HMI) inteligentes, con cámaras y conectividad de alta velocidad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador A53 de 64 bits y cuatro núcleos, múltiples aceleradores de IA potentes combinados con C7x DSP, GPU 50 GFLOP integrada que admite hasta tres salidas de pantalla simultáneas y conectividad moderna que incluyen USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 y Bluetooth® Low Energy 5.4. 

La placa es compatible con una amplia gama de accesorios existentes que amplían la funcionalidad del sistema, como alimentación a través de ethernet (PoE), almacenamiento NVMe y conectividad 5G.

Con su precio competitivo y su diseño fácil de usar, Beagle Y AI ofrece una experiencia de desarrollo positiva a través de la imagen personalizada probada de Debian Linux de BeagleBoard.

Funciones
  • Tres salidas de pantalla simultáneas: HDMI, DSI, LVDS
  • Potente acelerador de IA de 4 TOPS
  • Núcleos A53 de baja potencia optimizados
  • 2x MIPI CSI-RX(4L) o 1x MIPI CSI + 1x MIPI DSI
  • WiFi6 / Bluetooth® Low Energy 5.4
  • PCIe Gen 3 (1L)
Capa física (PHY) Ethernet
DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

Convertidores de CC/CC
TPS62872-Q1 — Convertidor buck sincrónico apilable de 12 A y entrada de 2.7 V a -6 V, para aplicaciones automotric

 

Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BeagleBoard.org Foundation

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI basada en AM67A

Productos y hardware compatibles

BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI basada en AM67A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

BEAGLEY-AI-4GB — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A

Productos y hardware compatibles

BEAGLEY-AI-4GB — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

DDR-CONFIG-J722S — Herramienta de configuración DDR

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4AEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4VEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción y análisis de visi
SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A J722SXH01EVM — Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

DDR-CONFIG-J722S — Herramienta de configuración DDR

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 1/04/2024
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4AEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4VEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción y análisis de visi
SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A J722SXH01EVM — Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

Información de la versión

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — Fundación BeagleBoard.org® Módulos de conectividad inalámbrica WiFi 6 y BLE 5.4 basados en CC3301

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración
KDAB-3P-QT-DEMOS — KDAB Group human machine interface (HMI) demo software examples written in Qt for AM6 processors
Sistema operativo (SO)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS ready-to-use industrial embedded Linux distribution

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.