BEAGL-POCKETBEAGLE-2

BEAGL-POCKETBEAGLE-2

Haga su pedido ahora

Información general

PocketBeagle® 2 is an upgraded version of the widely popular PocketBeagle®, designed as an ultra-compact, low-cost, and powerful single-board computer (SBC). Targeted at developers, students, and hobbyists, It retains its predecessor's simplicity and flexibility while delivering enhanced performance and expanded features to support modern development needs. Its small form factor and low power consumption make it a versatile platform for embedded development, whether prototyping or deploying at scale.

Applications:

  • Human Machine Interfaces (HMI)
  • Retail automation
  • Telematics Control Unit (TCU)
  • Driver Monitoring System (DMS/OMS)
  • Medical equipment

Funciones
  • Quad-core Arm® Cortex®-Cortex-A53
  • Single-core Arm® Cortex®-M4F
  • Dual-core PRUSS @ 333MHz
  • 3D GPU
  • LiPo Battery charging
Low-power MCUs
MSPM0L1105 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BeagleBoard.org Foundation

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 — BeagleBoard.org® foundation PocketBeagle 2 single-board computer based on AM62x

Productos y hardware compatibles

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 — BeagleBoard.org® foundation PocketBeagle 2 single-board computer based on AM62x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.