BEAGLE-BADGE

Información general

BeagleBadge aporta una nueva visión al mundo de los dispositivos para llevar puestos al combinar potentes sensores integrados con una flexibilidad de ampliación sin igual. Gracias a su sensor de luz integrado, su acelerómetro y giroscopio, que proporcionan información precisa sobre la posición y la orientación, y a su sistema integrado de control de temperatura y humedad, permite a los usuarios diseñar interacciones intuitivas y adaptadas al contexto. Además de sus funciones básicas, los conectores dobles QWIIC, Grove y mikroBUS te permiten usar miles de sensores y actuadores adicionales, desde oxímetros de pulso y espectroscopia UV hasta lectores de huellas dactilares, GPS, sistemas hápticos y audio. Esta extraordinaria modularidad convierte a BeagleBadge en una plataforma de innovación sin límites, que permite la creación rápida de prototipos, la investigación y el desarrollo de soluciones prácticas en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y las interfaces persona-máquina. Fomenta la creatividad sin dejar de ser práctico, adaptable y accesible para todos.

Funciones
  • 256 MB de RAM LPDDR4 y 32 MB de memoria flash OSPI
  • Pantalla ePaper de 4.2″
  • Seguridad de hardware avanzada
  • Módulo BeagleMod CC3301-1216, WiFi 6 (2.4 GHz) + Bluetooth 5.2
  • LoRaWAN (módulo Wio SX1262) 
  • Conexiones de expansión QWIIC, Grove y MikroBus
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BeagleBoard.org Foundation

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BEAGLE-BADGE — Fundación BeagleBoard.org: computadora de placa única BeagleBadge basada en AM62L

Productos y hardware compatibles

BEAGLE-BADGE — Fundación BeagleBoard.org: computadora de placa única BeagleBadge basada en AM62L

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.