BOOST-DRV8848

BOOST-DRV8848

Haga su pedido ahora

Información general

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more about brushed DC motor drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

Funciones
  • Operates from 4 to 18V, 1A RMS current per bridge
  • Drives one or two brushed DC motors
  • Drives one brushed DC motor in parallel mode with increased drive current
  • Compatible with all TI LaunchPad's
Drivers para motores paso a paso
DRV8848 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST-DRV8848 — Dual Brushed DC Motor BoosterPack featuring DRV8848

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-DRV8848 — Dual Brushed DC Motor BoosterPack featuring DRV8848

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC606 — BOOST-DRV8848 Hardware and Software Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DRV8848 — BoosterPack de motor DC de cepillado doble con DRV8848

SLVC606 — BOOST-DRV8848 Hardware and Software Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/11/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DRV8848 — BoosterPack de motor DC de cepillado doble con DRV8848

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc606 or www.ti.com/lit/xx/slvc606/slvc606.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC606. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 19/03/2019
Certificado BOOST-DRV8848 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario BOOST-DRV8848 User's Guide 2/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos