BOOSTXL-ADS8688W

BOOSTXL-ADS8688W

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo complementario ADS8688W BoosterPack™ (BOOSTXL-ADS8688W) proporciona una plataforma rentable y accesible para el desarrollo de aplicaciones con el ADS8688W. Este módulo es compatible con el kit de evaluación LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ e incluye cabezales para admitir su uso con otros controladores. Se proporciona un código de ejemplo que demuestra la funcionalidad básica del dispositivo para que sirva como punto de partida abierto para el desarrollo de aplicaciones.

Funciones
  • ADC de 8 canales y 16 bits con parte frontal analógica integrada
  • Entradas programables independientes del canal: ±12.288, ±6.144, ±3.072, de 0 V a 12.288 y de 0 V a 6.144 V
  • Protección de sobretensión de entrada de hasta ±20 V
  • Pines de cabezal compatibles con LaunchPad
  • Capacidad flexible de interfaz de controladores
  • Compatible con otros dispositivos de la familia ADS8688W, ADS868x, así como con variantes de 4 canales de ambos
ADC de precisión
ADS8688W — ADC SAR de suministro único, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas diferenciales de ±12V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-ADS8688W — Módulo del complemento ADS8688W BoosterPack™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-ADS8688W — Módulo del complemento ADS8688W BoosterPack™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del BOOSTXL-ADS8688W.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS8688W — Módulo del complemento ADS8688W BoosterPack™

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del BOOSTXL-ADS8688W.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 13/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS8688W — Módulo del complemento ADS8688W BoosterPack™

Información de la versión

Declaration of Conformity for BOOSTXL-ADS8688W
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
* EVM User's guide ADS8688W BoosterPack Evaluation Module PDF | HTML 24/02/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos