BOOSTXL-AUDIO

BOOSTXL-AUDIO

Haga su pedido ahora

Información general

Cuando se conecta a un kit de desarrollo LaunchPad™, el módulo enchufable Audio BoosterPack™ BOOSTXL-AUDIO puede capturar la entrada de audio de un micrófono y emitir audio a través de un altavoz en placa. También admite la entrada y salida de auriculares. Este flujo de entrada/salida de audio permite a los desarrolladores experimentar con las capacidades de procesamiento de señal digital (DSP) y filtrado del microcontrolador (MCU) que se encuentran en el kit de desarrollo LaunchPad adjunto.

Hay varias opciones seleccionables mediante un puente en el BoosterPack para conectar el altavoz al MCU del Launchpad: (1) emita datos de audio a través de SPI al DAC SPI que se proporciona en el Audio BoosterPack; (2) conéctelo directamente al DAC en el MCU del LaunchPad (si está disponible); o (3) utilice la salida PWM del LaunchPad junto con un filtro R/C básico en el BoosterPack para crear una señal de audio analógica, sencilla y de bajo costo.

Funciones
  • Reproducción de audio de alta calidad con DAC de 14 bits integrado (se puede omitir si el MCU de destino tiene un DAC integrado)
  • Conmutación automática de altavoces y micrófono integrados a auriculares con micrófono
  • El micrófono integrado admite velocidades de muestreo de hasta 20 kHz

  • Módulo enchufable BoosterPack BOOSTXL-AUDIO
  • Guía de inicio rápido

Amplificadores de audio de uso general
TPA301 — Amplificador de audio mono de Clase AB y 350 mW

 

Amplificadores de propósito general
TLV2760 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 500 kHz, con apagado

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8311 — DAC automotriz de 14 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TS3A225E — Interruptor de toma de audio de 100 mΩ con micrófono autónomo y detección de tierra

 

Low-power MCUs
MSP430FR5962 — MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja potencia, AES, 12 bit ADC, DMA y 76 E/S MSP430FR5964 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizad MSP430FR5992 — MCU de 16 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR5994 — MCU de 16 MHz con 256KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR59941 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, 68 E/S, eUSCI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

    ;
  1. Solicite el BoosterPack BOOSTXL-AUDIO y el LaunchPad MSP-EXP430FR5994
  2. ;
  3. Seleccione los ejemplos de software e impórtelos al IDE de CCS Cloud
  4. ;
  5. Complete las demostraciones
  6. ;
  7. Haga las capacitaciones avanzadas de procesamiento de señales
  8. ;

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BOOSTXL-AUDIO — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Diseño de referencia de filtrado y procesamiento de señales con microcontrolador MSP430 FRAM
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-AUDIO — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Diseño de referencia de filtrado y procesamiento de señales con microcontrolador MSP430 FRAM
Ejemplo de código o demostración

BOOSTXL-AUDIO-SW

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-AUDIO — Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio

BOOSTXL-AUDIO-SW

close
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 29/03/2016

BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files

Suma de comprobación SHA-256

MSP-EXP430FR5994 Software for Windows

Suma de comprobación SHA-256

MSP-EXP430FR5994 Software for Linux

Suma de comprobación SHA-256

MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-AUDIO — Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio

Información de la versión

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

Herramienta de diseño

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module - Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-AUDIO — Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module - Design Files

close
Versión: null
Fecha de publicación: 10/02/2026
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-AUDIO — Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Guía del usuario BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 9/11/2016
Guía del usuario BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 24/03/2016
Más documentación BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files 24/03/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR5994 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Diseño de referencia de filtrado y procesamiento de señales con microcontrolador MSP430 FRAM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos