BOOSTXL-C2KLED

BOOSTXL-C2KLED

Haga su pedido ahora

Información general

El BoosterPack LED C2000 demuestra el control de 3 convertidores boost para accionar 3 cadenas de LED (rojos, verdes y azules). El LED BoosterPack se puede controlar mediante una aplicación para PC o, de manera opcional, mediante una interfaz táctil capacitiva. Este kit es ideal para aquellas personas que desean aprender sobre técnicas de control digital en tiempo real e iluminación LED. El LED BoosterPack requiere un LaunchPad LAUNCHXL-F28027.

Funciones

Características de hardware

Características de software

  • Control en bucle cerrado del convertidor boost CC/CC y del accionamiento de LED
  • Mezcla de colores RGB mediante LED
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en PC a través del puerto COM USB
  • Interfaz táctil capacitiva a través del BoosterPack 430BOOST-SENSE1

Empezar

                o C2000Ware (\C2000Ware\device_support\f2802x\examples\drivers\LED_Boost_PC)

  • LED BoosterPack
  • Fuente de alimentación
  • Guía de inicio rápido

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28022-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28020 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28021 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28026 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Control LED digital en tiempo real
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Control LED digital en tiempo real
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario C2000 LED BoosterPack User's Guide 25/07/2012
Más documentación LED BoosterPack Quick Start Guide 17/05/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos