BOOSTXL-DRV3245AQ1

BOOSTXL-DRV3245AQ1

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BOOSTXL-DRV3245AQ1 de Texas Instruments (TI) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de puerta de motor DRV3245AQPHPRQ1. El módulo de evaluación (EVM) utiliza una forma compacta y modular para facilitar su uso y está diseñado para acoplarse con LaunchPads compatibles de TI para formar un sistema completo de control del motor. El dispositivo, junto con una unidad de microcontrolador, ofrece una configuración flexible y puede ejecutar un motor a través de una interfaz gráfica de usuario fácil de usar. Nota: No incluye el Launchpad TMS570LS1224 ni el motor recomendado.

Funciones
  • Tensión de alimentación de funcionamiento tan baja como 4.5 V, máx. absoluto de 45 V.
  • Seis MOSFET de canal N con monitoreo de corriente en el lado bajo a través de resistencias de derivación en placa y protección contra polaridad inversa.
  • Tensiones de fase protegidas proporcionadas a los pines del cabezal a través de un divisor.
  • Conector disponible para la entrada de sensor Hall o codificador
  • Compatible con el LaunchPad Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 y con muchos otros LaunchPads de TI.
Controladores BLDC
DRV3245E-Q1 — Controlador de puerta autom. trifásico de grado 0 para bat. de 12 V con detec. exacta de corriente DRV3245Q-Q1 — Controlador de puerta autom. trifásico de grado 1 para bat. de 12 V con detec. exacta de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El BOOSTXL-DRV3245AQ1 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module
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
Certificado BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos