BOOSTXL-TLC6946EVM

BOOSTXL-TLC6946EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TLC6946 (BOOSTXL-TLC6946EVM) es una referencia para la demostración de ingeniería y la evaluación del controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y 32 canales de multiplexación múltiple TLC6946. El BOOSTXL-TLC6946EVM utiliza tres dispositivos TLC6946 para controlar 16 LEDs RGB, cada dispositivo controla un color. Además, el EVM proporciona la función para verificar la detección de LED abierto (LOD) y la protección contra cortocircuitos de resistencia IREF (ISP).

Funciones
  • La memoria integrada de 16 Kbit admite multiplexación 32
  • Circuito optimizado para el rendimiento de la pantalla LED
  • Interfaz de datos en serie de alta velocidad integrada
  • Diagnóstico y protección
  • Modo inteligente de ahorro de potencia
Drivers para pantallas LED
TLC6946 — Controlador LED ES-PWM de corriente constante de 16 canales y 16 bits con multiplexado de 32 canales TLC6948 — Controlador LED ES-PWM de corriente constante de 16 canales y 16 bits con multiplexado de 48 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-TLC6946EVM — Módulo de evaluación de controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y multiplexado de 32 y 16 canales TLC6946

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-TLC6946EVM — Módulo de evaluación de controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y multiplexado de 32 y 16 canales TLC6946
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
* EVM User's guide TLC6946 Evaluation Module User's Guide 24/05/2018
Certificado BOOSTXL-TLC6946EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos