BOOSTXL-TLC6948EVM

BOOSTXL-TLC6948EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TLC694x (BOOSTXL-TLC6948EVM) es una referencia para la demostración y evaluación de ingeniería del controlador LED de corriente constante ES-PWM TLC694x de 16 canales, 16 bits de multiplexación 32 o 48, con encapsulado QFN. El BOOSTXL-TLC6948EVM utiliza tres dispositivos con encapsulado VQFN TLC694x para controlar 16 LED RGB, cada dispositivo controla un color. Además, el EVM proporciona la función para verificar la detección de LED abierto (LOD) y la protección contra cortocircuitos de resistencia IREF (ISP).

Funciones
  • La memoria integrada de 16 Kbit admite multiplexación 32
  • Circuito mejorado para mejorar el rendimiento de la pantalla LED
  • Interfaz de datos en serie de alta velocidad integrada
  • Diagnóstico y protección
  • Modo inteligente de ahorro de potencia
Drivers para pantallas LED
TLC6946 — Controlador LED ES-PWM de corriente constante de 16 canales y 16 bits con multiplexado de 32 canales TLC6948 — Controlador LED ES-PWM de corriente constante de 16 canales y 16 bits con multiplexado de 48 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the TLC694x VQFN Evaluation Module 15/02/2019
Certificado BOOSTXL-TLC6948EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos