BP-ADS9324

Información general

El módulo complementario ADS9324 BoosterPack™ (BPADS9324) proporciona una plataforma rentable y accesible para el desarrollo de aplicaciones con el ADS9324. Este módulo es compatible con el kit de evaluación LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ e incluye cabezales para admitir su uso con otros controladores. Se proporciona un código de ejemplo que demuestra la funcionalidad básica del dispositivo para que sirva como punto de partida abierto para el desarrollo de aplicaciones.

Funciones
  • ADC de 16 canales y 16 bits con parte frontal analógica integrada
  • Entradas programables independientes del canal: ±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, ±2.5 V
  • Opciones de ancho de banda analógico: 25 kHz y 325 kHz
  • Pines de cabezal compatibles con LaunchPad
  • Capacidad flexible de interfaz de controladores
  • Compatible con otros dispositivos de la familia ADS9324, ADS9308V8I, así como con otras variantes
ADC de precisión
ADS9324 — ADC SAR de 16 can., 16 bits y 1 MSPS, muestreo simulatáneo y circ. frontal analógico (AFE) integr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BP-ADS9324 — Módulo del complemento ADS9324 BoosterPack™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BP-ADS9324 — Módulo del complemento ADS9324 BoosterPack™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-ADS9324 — Módulo del complemento ADS9324 BoosterPack™

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 11/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-ADS9324 — Módulo del complemento ADS9324 BoosterPack™

Información de la versión

BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide ADS9324 BoosterPack™ Plug-In Evaluation Module PDF | HTML 16/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos