BQ24010EVM

Información general

The bq24010EVM is an evaluation tool for the bq24010 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24010 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

CI para cargador de batería
BQ24010 — Carg. de batería de ion de litio 1 celda y 1 A con presencia de CA y sen. de temp. en encap. QFN-11
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense
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
* EVM User's guide 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 29/10/2002
Certificado BQ24010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos