BQ24020EVM

Información general

The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

CI para cargador de batería
BQ24020 — Cargador de iones de litio de 1 celda con doble entrada y adaptador USB/AC con posibilidad de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II Evaluation Module
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
Nota sobre la aplicación QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 6/12/2023
Certificado BQ24020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos