BQ24038EVM

Información general

The bq24038 Evaluation Module (bqTiny-III™)provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications. A completly designed and tested module is presented.

The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current with a selectable 4.2 or 4.36 VDC BAT regulation output.

CI para cargador de batería
BQ24038 Cargador de batería independiente de 1 celda y 2 A con ruta de alimentación dinámica, salida regulad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24038EVM — BQ24038 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24038EVM BQ24038 Evaluation Module
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
Certificado BQ24038EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos