BQ24083EVM

Información general

The bq24083EVM provides a convenientmethod for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. Thecharger is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

CI para cargador de batería
BQ24083 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con tensión de carga de 4,06 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24083EVM — Módulo de evaluación de BQ24083

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24083EVM — Módulo de evaluación de BQ24083
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
* EVM User's guide bq24083 1-A, Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Charge Management IC EVM 5/06/2008
Certificado BQ24083EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos