BQ24085EVM

Información general

The bq24085/6/7 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24085/6/7 product family. The charger is designed to deliver up to 750 mA of continuous charge current for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply. The bq24085/6/7 series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq24085/6/7 series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides a backup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq24085/6/7 automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq24085/6/7 in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

 

CI para cargador de batería
BQ24085 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 0,75 A con indicación de alimentación y entrad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24085EVM — Battery Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24085EVM — Battery Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24085/6/7/8 Evaluation Module 7/03/2008
Certificado BQ24085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos