BQ24086EVM

Módulo de evaluación del cargador de batería

Información general

The bq24085/6/7 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24085/6/7 product family. The charger is designed to deliver up to 750 mA of continuous chargecurrent for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply.The bq24085/6/7 series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq24085/6/7 series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides abackup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq24085/6/7 automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internalthreshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq24085/6/7 in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

CI para cargador de batería
BQ24086 Cargador de batería lineal de 1 celda 0,75 A independiente, detección de temperatura, alimentación b
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24086EVM — Battery Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24086EVM Battery Charger Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq24085/6/7/8 Evaluation Module 7/03/2008
Certificado BQ24086EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos