BQ24100EVM

Información general

The Texas Instruments bq24100EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24100 Li-Ion charge management IC. The bq24100 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a single cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24100 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V voltage limit.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24100 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

Funciones
  • Input voltage: 5V to 16V
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V
  • Number of series cells: 1
CI para cargador de batería
BQ24100 — Cargador de batería reductor síncrono 1 celda y 2 A independiente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24100EVM — BQ24100 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24100EVM — BQ24100 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 29/11/2007
Certificado BQ24100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos