BQ24120EVM-001

BQ24120EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24120EVM-001 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24120. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the single-cell Li-Ion battery to be charged.

Funciones
  • Input voltage: 5 V to 16 V
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • Number of series cells: 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module
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
Certificado BQ24120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos