BQ24155EVM

Información general

The bq24155 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq2415x integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.

Funciones
  • Evaluation Module For BQ24155
  • High Efficiency Fully Integrated NMOS-NMOS Synchronous Buck Charger With 3 MHz Frequency
  • Integrated Power FETs for Up To 1.25 A Charge Rate
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and Input Current via I²C Interface
  • Input Operating Range 4 V - 6 V
  • Boost Mode Operation for USB OTG
  • LED Indication for Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections.
CI para cargador de batería
BQ24155 — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.25 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger
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
* EVM User's guide bq2415x RGY EVM User's Guide (Rev. A) 1/04/2010
Certificado BQ24155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
BQ2415XEVM-SW — Software de módulo de evaluación familiar BQ2415x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos