BQ2415XEVM-SW

BQ2415XEVM-SW

Descargas

Información general

The BQ2415x EVM Software provides a software interface for the BQ24150/1 EVM boards. Use this software to change the BQ24150/1 IC registers via the USB Interface Adapter.

Funciones

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24150A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y 2KV HBM BQ24151 — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y modo automático de alta impedancia BQ24151A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y 2KV HBM y modo automático de alta BQ24152 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24155 — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.25 A
Opciones de descarga

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 16/01/2014
Productos
CI para cargador de batería
BQ24150A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y 2KV HBM BQ24151 — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y modo automático de alta impedancia BQ24151A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y 2KV HBM y modo automático de alta BQ24152 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24155 — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.25 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc089 or www.ti.com/lit/xx/sluc089b/sluc089b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC089. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos