BQ24170EVM-610-5V

Módulo de evaluación para cargador de batería de polímero de litio e iones de litio de modo conmutad

BQ24170EVM-610-5V

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ24170EVM-610-5V (-001) de Texas Instruments (TI) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento el rendimiento del cargador de batería sincrónico bq24170. El EVM también se llama HPA610 (-001). Este EVM está optimizado para una tensión de entrada de 5 V y carga una batería de iones de litio de celda única de 4.2 V. El bq24170 es un controlador de carga de batería conmutado, autónomo y altamente integrado para baterías de iones de litio y polímero de litio, con dos MOSFET de potencia de canal N integrados y un controlador de puerta para el selector de trayecto de potencia. Ofrece un controlador PWM sincrónico de frecuencia constante con regulación de exactitud alta de la corriente de entrada, la corriente de carga y la tensión. También ofrece detección de la batería, preacondicionamiento, terminación de la carga y monitoreo del estado de carga. En esta guía del usuario se incluye la lista de materiales del EVM, el diseño de la placa y el esquema

Funciones
  • Módulo de evaluación para bq24170
  • Controlador independiente de carga de la batería sincrónico de modo conmutado
  • MOSFET de canal N integrados y selector de ruta de potencia
  • Ajuste del pin CELL para una tensión de batería de hasta 12.6 V; para 1, 2 o 3 celdas a 4.2 V/celda
  • Rango de funcionamiento de entrada: 4.5 V a 8 V
  • Indicador LED del estado de carga
  • Puntos de prueba para señales clave, disponibles para propósitos de prueba; conexión de sonda sencilla
  • Puentes disponibles; configuración fácil de modificar
CI para cargador de batería
BQ24170 Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 4A independiente con selector ruta de alimentaci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24170EVM-610-5V — Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24170EVM-610-5V Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq24170EVM Evaluation Module 12/11/2010
Certificado BQ24170EVM-610-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.