BQ24172EVM-706-15V

BQ24172EVM-706-15V

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments BQ24172EVM-706-15V (-002) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24172 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA706 (-002). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The manual includes the BQ24172EVM-706-5V bill of materials, board layout, and schematic. The bq24172 is a highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode, battery-charge controller with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high-accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, preconditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide describes the features and operation of the BQ24172EVM-706-15V

Funciones
  • Evaluation module for bq24172
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Resistor-programmable up to 12.6-V battery voltage
  • Input operating range: 6 V-18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
CI para cargador de batería
BQ24172 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas y 4 A independiente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24172EVM-706-15V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24172EVM-706-15V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger
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
* EVM User's guide bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 22/02/2011
Certificado BQ24172EVM-706-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos