BQ24296EVM-021

BQ24296EVM-021

Haga su pedido ahora

Información general

I2C Controlled 2.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2.5A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG

The BQ24296EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

Funciones
  • Up to 5.5A fast charge rate
  • Single Input USB-compliant charger
  • Instant-on works with no battery or deeply discharged battery
  • Narrow system bus voltage power path management
  • I2C port for optimal system performance and status information
  • 1.5MHz switching frequency
  • Program input current limit
  • Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • Automatically power up and start charging without HOST present
CI para cargador de batería
BQ24296 — Cargador reductor controlado por I2C de 1 celda y 3 A con tensión ajustable, USB OTG y regulación mí
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24296EVM-021 — I2C Controlled 2.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00280 — Cargador de una sola celda de 3 A controlado por I2C USB NVDC con impulsor OTG síncrono de 1.5 A
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24296EVM-021 — I2C Controlled 2.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00280 — Cargador de una sola celda de 3 A controlado por I2C USB NVDC con impulsor OTG síncrono de 1.5 A
Soporte de software

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24295 — Cargador de batería de 1 celda y 3 A controlado por I2C con USB, tensión ajustable y 1,5 A OTG BQ24296 — Cargador reductor controlado por I2C de 1 celda y 3 A con tensión ajustable, USB OTG y regulación mí BQ24297 — Cargador de batería de 1 celda y 3 A controlado por I2C con USB NVDC-1, tensión ajustable y USB OTG
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24295EVM-549 — Cargador de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de evaluación 1,5 A O BQ24296EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval BQ24297EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/09/2013
Productos
CI para cargador de batería
BQ24295 — Cargador de batería de 1 celda y 3 A controlado por I2C con USB, tensión ajustable y 1,5 A OTG BQ24296 — Cargador reductor controlado por I2C de 1 celda y 3 A con tensión ajustable, USB OTG y regulación mí BQ24297 — Cargador de batería de 1 celda y 3 A controlado por I2C con USB NVDC-1, tensión ajustable y USB OTG
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24295EVM-549 — Cargador de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de evaluación 1,5 A O BQ24296EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval BQ24297EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 28/08/2013
Certificado BQ24296EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos