BQ24296MEVM-655

BQ24296MEVM-655

Haga su pedido ahora

Información general

The bq2296M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ24296MEVM-655 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

Funciones
  • Input voltage range: 3.9V to 6.2V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
CI para cargador de batería
BQ24296M — Cargador reductor controlado por I2C de 1 celda y 3 A con USB OTG y regulación mínima del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) 31/03/2015
Certificado BQ24296MEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos