BQ24381EVM

Módulo de evaluación de BQ24381

Información general

The bq2430x/1x/8x evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the bq2430x/1x/8x and bq24080 devices. This user’s guide presents test summary information, printed-circuit board layout guidelines, bill of materials, board layout, and schematics.

Funciones
  • Evaluation module for bq2430x, bq2431x, and bq2438x DSG
  • Evaluation module for bq24080 charger integrated circuit (IC)
  • Evaluation module for bq2430x/1x/8x and bq24080 chipset solution
  • Input operating range for bq2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
  • Input operating range for bq24080 4.5 V - 6.5 V
  • Input overvoltage protection
  • Input overcurrent protection
  • Battery overvoltage protection
  • Input reverse voltage protection for bq2430x
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy to change connections
Protectores de baterías
BQ24381 IC de protección de sobretensión/sobrecorriente y CI de protección frontal del cargador de ion-litio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24381EVM — BQ24381 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24381EVM BQ24381 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 4/11/2016
Certificado BQ24381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos