BQ24765EVM

Información general

The bq24765 evaluation module is a complete charger module for evaluating a multi cell integrated power MOSFETs synchronous notebook charge using the bq24765 devices. It is designed to deliver up to 8A of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications. The charge current is programmable by SBS-like SMBus interface. The bq24765’s frequency is 700 kHz for small inductor The bq24765 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge voltage, charge current, and input current are programmable via SBS-like SMBus interface. The dynamic power management (DPM) function modifies the charge current depending on system load conditions, avoiding ac adapter overload. High accuracy current sense amplifiers enable accurate measurement of the ac adapter current, allowing monitoring of overall system power. An EV2300 board is required to interface this EVM with the PC and can be purchased separately.

Funciones
  • Evaluation Module For BQ24765
  • High Efficiency Integrated Power MOSFET Synchronous Buck Charger
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell or 4-cell Li-ion Battery Voltage
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and AC Adapter Current via SBS-Like SMBus Interface
  • AC Adapter Operating Range 18 V–22 V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
CI para cargador de batería
BQ24765 — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 2-4 celdas con FET integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24765EVM — BQ24765 Evaluation Module for SMBus Controlled Battery Charger with Integrated FETs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24765EVM — BQ24765 Evaluation Module for SMBus Controlled Battery Charger with Integrated FETs

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC309 — bq24765EVM software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24765 — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 2-4 celdas con FET integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24765EVM — Módulo de evaluación de BQ24765 para cargador de batería controlado por SMBus con FET integrados

SLVC309 — bq24765EVM software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/05/2010
Productos
CI para cargador de batería
BQ24765 — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 2-4 celdas con FET integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24765EVM — Módulo de evaluación de BQ24765 para cargador de batería controlado por SMBus con FET integrados

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc309 or www.ti.com/lit/xx/slvc309/slvc309.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC309. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq24765 (HPA349) user's guide (Rev. A) 4/10/2013
Certificado BQ24765EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos