BQ24770EVM-540

BQ24770EVM-540

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación bq2477x es un controlador de carga buck boost NVDC-1 (corriente continua de tensión estrecha) controlado por SMBus con selector de MOSFET de canal N y monitorización de corriente. El rango de tensión de entrada para el convertidor buck está entre 6 y 24 V, cuenta con una salida programable de entre 1 y 4 celdas (bq2477x) y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 8.128 A. Este módulo de evaluación (no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; éste deberá pedirse por separado para evaluar el EVM bq2477x).

Funciones
  • Controlador de carga de la batería NVDC-1 1S-4S controlado por el host: bq24770 SMBus; bq24773 I2C
  • Proporciona un punto de prueba para /PROCHOT, IADP, IBAT, PMON, ILIM, REGN, ACOK, ACDET y el nodo de conmutación
  • Límite de corriente de entrada, tensión de carga, corriente de carga y sistema mínimo programables

No se incluye
  • No incluye la caja de comunicación EV2300 o EV2400.

CI para cargador de batería
BQ24770 — Controlador de carga de batería reductor NVDC de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema e indicado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24770EVM-540 — NVDC Battery Charge Controller with SMBus Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24770EVM-540 — NVDC Battery Charge Controller with SMBus Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) 8/11/2016
Certificado BQ24770EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ24773EVM-540 — Controlador de carga de batería NVDC con módulo de evaluación SMBus

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos