BQ24780SEVM-583

BQ24780SEVM-583

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.

Funciones

  • Input voltage range: 4.5V to 24V;
  • SMB communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.

CI para cargador de batería
BQ24780S — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas compatible con el modo de potencia híbr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00657 — Diseño de referencia del controlador de carga de la batería con modo reductor de potencia híbrida SM
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00657 — Diseño de referencia del controlador de carga de la batería con modo reductor de potencia híbrida SM
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
* EVM User's guide bq24780S EVM User's Guide 8/04/2015
Certificado BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos