TIDA-00657

TIDA-00657

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00657 habilita una alta eficiencia (+90 % a 1 o 2 A) y una carga más rápida con una alta corriente de carga de hasta 3 A. El diseño utiliza el controlador de carga innovador industrial BQ24780 de TI con modo de refuerzo de potencia híbrida y también cuenta con capacidad de monitoreo en caliente del procesador y la alimentación.

Funciones
  • Admite baterías de 1 a 4 celdas alimentadas por un adaptador de 4.5 V a 24 V
  • Controlador de carga innovador industrial con modo boost de potencia híbrida
  • Monitoreo de potencia y corriente de precisión alta para la regulación térmica de la CPU
  • Selección automática de la fuente de alimentación mediante transistores NMOS, alternando entre el adaptador y la batería
  • Corriente de entrada programable, tensión de carga y límite de corriente de carga y descarga
  • Tanto el control del host como la carga autónoma cuando el host no está disponible
  • Gran integración: Este diseño integra la función de aprendizaje, el monitor de presencia de batería, el indicador de modo boost, la compensación de bucle y el diodo BTST
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP8A.PDF (911 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH86.PDF (294 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH85A.PDF (175 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH88.ZIP (717 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAZ5.ZIP (970 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH87.PDF (1888 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH84.PDF (496 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24780S — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas compatible con el modo de potencia híbr

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 11.8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3898 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-baja y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

El diseño de referencia TIDA-00657 habilita una alta eficiencia (+90 % a 1 o 2 A) y una carga más rápida con una alta corriente de carga de hasta 3 A. El diseño utiliza el controlador de carga innovador industrial BQ24780 de TI con modo de refuerzo de potencia híbrida y también cuenta con capacidad (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00657 — Diseño de referencia del controlador de carga de la batería con modo reductor de potencia híbrida SM
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00657 — Diseño de referencia del controlador de carga de la batería con modo reductor de potencia híbrida SM
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
* Guía de diseño TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 15/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos