BQ24810EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ24810 es un sistema de evaluación para el circuito integrado (IC) BQ24810. El IC BQ24810 es un controlador de carga de batería solo buck con modo de potencia híbrida, refuerzo solo de batería y capacidad de monitoreo en caliente del procesador. El rango de tensión de entrada está entre 4.5 V y 24 V, con una salida programable de tensión de carga de 1 a 4 celdas y corriente de carga de 128 mA a 8.128 A.

Funciones
  • Modo de boost de potencia híbrida para alimentar el sistema con el adaptador y la batería simultáneamente
  • Modo de boost de solo batería para admitir transitorios más grandes del sistema y extender la duración de la batería
  • Límite de corriente de entrada de dos niveles para maximizar la potencia del adaptador y minimizar la descarga de la batería
  • Admite la carga de baterías de 1 a 4 celdas desde el adaptador de 4.5 V al 24 V
  • Monitoreo de precisión alta de potencia y corriente para la aceleración de la CPU
  • Selección automática de la fuente de alimentación NMOS/GaN bidireccional a partir del adaptador o de la batería
  • Corriente de entrada, tensión de carga, límite de corriente de carga y descarga programables
  • Frecuencia de conmutación: 300 kHz, 400 kHz, 600 kHz y 800 kHz
CI para cargador de batería
BQ24810 — Contr. de cga. de bat. buck SMBus de 1 a 4 cel. con ref. de pot. híb., modo de ref. de bat. y GaN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Ordene el BQ24810EVM en ti.com.
  2. Ordene el EV2400 para comunicarse con el EVM mediante bqStudio.
  3. Descargue el archivo BQ24810 BQZ.
  4. Descargue los archivos de diseño del EVM BQ24810 en ti.com.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24810EVM — Módulo de evaluación del controlador de carga buck BQ24810 SMBus de 1 a 4 celdas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24810EVM — Módulo de evaluación del controlador de carga buck BQ24810 SMBus de 1 a 4 celdas
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
* EVM User's guide BQ24810 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 26/01/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos